在线购买 从授权渠道合作伙伴处购买产品 直接从 Qorvo 销售代表处购买 联系销售代表 申请报价 申请样片 查看所有购买选项
了解我们产品组合中的最新成员。
Qorvo is paving a path to 5G.
参与小问卷, 赢取Qorvo限量版小胸针!
通过电话、电子邮件或相关表单联系 Qorvo。
通过创新解决方案,为我们的地球提供连接、保护和动力。
阅读最新 RF 趋势、工作原理文章、设计提示以及来自 Qorvo 专家的更多信息。
了解在 Qorvo 工作的首要原因。
Qorvo 的电源管理产品面向工业、商业和消费电子领域的充电、驱动和控制应用。 我们高度可配置的针对电机应用的PAC系列IC和可编程模拟电源管理 IC 能够最大限度地减少能源消耗,显著降低解决方案的尺寸和成本,提高系统可靠性并缩短系统开发时间。
联系 Qorvo 获取报价、样品及其它支持。
电源管理基础 Dummies®
设计工具
需要帮助?
查看我们的博客文章
具有可编程电流的 48V 电荷泵 BLDC 电机驱动器
集成多个 FET 的 40 V / 20 W BLDC 控制器/驱动器
先进的 COT 5V PMIC
具有 3 个降压转换器、2 个 LDO 和负载旁路开关的先进 COT PMIC
集成 FET 的 40 V / 20 W 低功耗 BLDC 控制器和驱动器
集成线性充电器的低功耗 PMIC
具有 PMIC 的高压掉电保护
40Vin、4A USB 快速充电器电源 IC
混合 PMIC
48 伏 BLDC 电机控制器和驱动器
600V 降压 DC/DC、50MHz Arm® Cortex®-M0、 32kB FLASH 电机控制器/驱动器
600V 降压 DC/DC、150MHz Arm® Cortex®-M4F, 128kB FLASH 电机控制器/驱动器
PAC 评估套件快速入门:5 - FOC GUI概览
2026 年 4 月 28 日
PAC 评估套件快速入门:4 - FOC 固件配置 +构建与烧录
2026 年 4 月 24 日
PAC 评估套件快速入门:3 - 项目配置
2026 年 4 月 22 日
PAC 评估套件快速入门:2 - 固件包及工具安装
2026 年 4 月 20 日
PAC 评估套件快速入门:1 - 硬件设置
2026 年 4 月 16 日
助力您的设计 - Qorvo®多次可编程PMIC解决方案
2025 年 4 月 1 日
高性能、高集成企业级断电保护 (PLP) IC
2025 年 2 月 27 日
Qorvo BMS创新解决方案助力精准SOC和SOH监测,应对锂离子电池挑战
2025 年 2 月 18 日
无刷直流电机控制设计与安全包
2025 年 2 月 12 日
Qorvo使用cookie和其他技术来增强您的体验,显示定制内容,帮助我们了解网站使用情况以及保护网站。 有关详细信息,请参阅我们的隐私政策。
新冠疫情提示