在线购买 从授权渠道合作伙伴处购买产品 直接从 Qorvo 销售代表处购买 联系销售代表 申请报价 申请样片 查看所有购买选项
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
增加频段 复杂的标准 金属手机 电池寿命。.
下一代智能手机的天线设计需要满足快速变化且非常复杂的手机规格要求。当今的手机使用多个天线和载波聚合 (CA) 满足数据传输需求。
Qorvo 的开关、可调电容和用于天线控制系统 (ACS) 的阻抗调谐器产品组合提供改进辐射效率和减少失配损耗所需的技术,为单天线和多天线实施提供最佳天线性能。
RF Impedance Matching Calculator
Calculate capacitance and inductance of an L-Match network by entering the R load and inputs as well as the center frequency range. This type of calculator is useful in matching one amplifier output to the input of a following stage.
Qorvo使用cookie和其他技术来增强您的体验,显示定制内容,帮助我们了解网站使用情况以及保护网站。 有关详细信息,请参阅我们的隐私政策。
新冠疫情提示