一款上行载波聚合计算工具,可计算两个复合载波间最大的功率差损。
作为Qorvo对工程界承诺的一部分,我们提供这一系列射频设计工具来帮助工程师。这些计算器和工具可帮助工程师更准确、更快速地进行设计。本页包含基于网络的工具和可下载的 Windows软件。在线计算器可在弹出模式下使用,便于在桌面上访问和使用。欢迎您使用,并告诉我们您的想法:tool-feedback@qorvo.com。
注意:当使用比平板电脑更小的设备时,某些计算器可能无法正常运行。
一款上行载波聚合计算工具,可计算两个复合载波间最大的功率差损。
上行链路 3 载波聚合工具,用于计算三个分量载波的最大功耗降幅。
使用频率输入查看并分析 Butterworth 和 Chebyshev 滤波器性能。
该工具有助于为 Qorvo 的低功耗 IoT 器件选择合适的 32 MHz 晶振,免除生产过程中的校准。
提供系统级增益、噪声系数 (NF)、P1dB 压缩和输出 IP3 的性能值,适用于多达 20 个级联的无源和有源元件链。
请参见单位为 dBm、瓦特和 RMS 电压的功率之间的关系。这与很多功率应用相关。
该工具可计算 Qorvo 采用电池供电的物联网解决方案的电流消耗和电池寿命。
该工具可计算链路预算,并估算 Qorvo 无线连接解决方案在不同传播模型下可实现的射频范围。
一款简单易用的RF/匹配计算器,轻松匹配 S1P 和 S2P 文件。
计算 RF 系统的噪声系数和噪声温度。
计算 Tee-pad、Pi-pad 和 Bridged-Tee 衰减器中电阻 R1、R2 和 R3 的值。用户只需输入要匹配的传输线的衰减(单位为分贝 (dB))和阻抗。
计算应用的功率附加效率,功耗和最大结温。
使用 IPC-2221 图,通过提供当前厚度和温度值等输入来计算轨迹宽度值。
用于模拟和混合信号仿真的 QSPICE 为 SiC 功率电子设计人员提供了评估其设计的能力。QSPICE 支持海量数字逻辑而不会影响性能,并以直观的用户界面提供可靠的电源仿真带来所需的速度及精度。
通过输入 R 负载和输入以及中心频率范围计算 L 型匹配网络的电容和电感。此类计算器对于将一个放大器的输出与下一级的输入相匹配非常有用。
查看 VSWR 和回波损耗之间的关系。VSWR 值的范围为 1.01:1 至 3.5:1。