The Connected Living Room数字时代永久地改变了我们在家中享用消费媒体的方式。在任何家庭中,父母可能在客厅观看流媒体高清电影,而一个孩子在楼上欣赏流媒体音乐,另一个孩子在书房里上网下载研究报告。

    “互连的客厅”一词描述了这种类型的技术应用,它涵盖了家庭中使用的所有主要设备:智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视系统、机顶盒、蓝光播放机、游戏机、家庭影院投影仪和家庭音响系统。这正是物联网的关键点——连接家中的安防系统、照明、恒温器和家用电器等。

    将高速 Wi-Fi 带入客厅

    Qorvo 的无线技术和产品组合,包括超高效率的功率放大器 RFPA55xx RFFM45xx 系列前端模块,将高速 Wi-Fi 带入全球互连客厅市场,预计该市场至 2020 年将达到 9576.5亿美元。RFPA55xx 系列和我们的集成式高性能功率放大器、开关、滤波器以及其他集成 Wi-Fi 模块,均支持全家分布式高清视频,并为客户提供各种无线连接选项。它还支持多用户多路输入/多路输出 (MIMO) 5 GHz 下支持 8 路数据流,2.4 GHz 下支持 4 路数据流。

    Qorvo 为全球网络领导企业提供市场最佳技术,该技术针对最新的 802.11ac 标准和新兴的 802.11ax 标准支持的最高数据速率进行了优化。我们行业领先的技术可为多种设备提供独占鳌头的速率和同步覆盖范围,为家用物联网 (IoT) 铺平了道路。

    您的设备无缝共存

    Qorvo 还提供市场领先的带缘和共存滤波器解决方案,支持 2.4 GHz 频谱应用。Qorvo 的滤波器解决方案利用公司先进的体声波 (BAW) 技术,允许 Wi-Fi LTE 信号在同一器件中或者相互靠近时共存,并在 2.4 GHz 通道的带缘提供最大覆盖范围和吞吐量,以优化严重拥挤的 2.4 GHz 频谱。

    今天的消费者要求家庭 Wi-Fi 网络提供更大的数据吞吐量,以支持广泛的数据消耗型联网应用,如流媒体和游戏,且完全覆盖整个家庭。Qorvo RF 解决方案为高速 802.11ac 和高级无线网络提供业界领先的 RF 性能,适应不断增长的家庭设备,支持多个无线产品的无缝连接。

    查看 Qorvo 用于互连客厅的 Wi-Fi 产品