End of Life announced October 31, 2025 (PCN 25-0139).
Last Time Buy: June 14, 2026
Recommended replacement for new designs: QPA3240, QPA3246
Contact your local sales representative for assistance.
提示: 从 Qorvo处购买的所有订单不接受取消和退款,敬请谅解。
| 类型 | Downstream |
| 频率最小值(MHz) | 40 |
| 频率最大值(MHz) | 1,000 |
| 增益(dB) | 24.5 |
| Pout(dBmV) | 52 |
| CSO(dBc) | -67 |
| CTB(dBc) | -65 |
| XMOD(dBc) | -62 |
| NF(dB) | 6 |
| 电压(V) | 24 |
| 电流(mA) | 420 |
| 封装类型 | SOT115J |
| ECCN | EAR99 |