Advanced Filter Solutions from Qorvo

    Qorvo的 LowDrift™ 和 NoDrift™ BAW 和 SAW 滤波器技术 通过大幅降低温度敏感性实现性能突破,从而改进插入损耗、延长电池寿命、减少服务中断和电话断讯并提供更出色的用户体验。

    分立式滤波器/双工器 –高级滤波器产品可应对最严峻的频谱挑战并满足 2 级功率要求

    多路复用器s – 高品质 BAW 支持一流的多路复用器性能并简化区域性载波聚合的实施。

    下载手册
    载波聚合 (CA)、4x4 DL MIMO、HPUE、CBRS 和 LAA 在全球不断增长。

    载波聚合 (CA)、4x4 DL MIMO、HPUE、CBRS 和 LAA 在全球不断增长。4G LTE 频段的数量持续增加。我们也开始进入超过 5 个分量载波 (CC) 的下行链路 CA 时代。高性能 UE (+26 dBm) 的应用与支持小基站密集化的未许可 5 GHz 频谱中 LAA(许可辅助访问)一样也在不断扩展。

    美国准备在共享频谱——即市民宽带无线电服务 (B48 CBRS) 中推出 3.5 GHz 频谱,从而支持私有 LTE 网络和中立主机的扩展。2018 年将向第一批响应者推出 FirstNet B14 LTE 系统,可用于存在闲置容量的消费类手机。

    3GPP 已经批准了首个基于 LTE 锚点的 5G 新空口 (NR) 规范 (38.101),该规范面向 LTE 和 5G 系统的双连接配置,也就是非独立组网新空口 (NSA NR) 配置。5G 初期将使用 FR1(频率范围 1,<6 GHz)频段 n28、n41、n71、n77、n78 和 n79;然后使用毫米波 FR2(频率范围 2,>6 GHz)频段 n257 (28 GHz);再之后是 n260 (39 GHz)。

    全球频段、CA 和特性
    地区 已部署 计划部署
    欧洲 3CC_CA, UL 2CC_CA
    B1, B3, B7, B20, B28, B38
    4CC_CA, LAA, L+L CA
    B40, B46, n28, n78
    中国 3CC_CA, UL 2CC_CA
    B1, B3, B5, B8, B39, B40, B41
    UL 3CC_CA, 4x4 MIMO, HPUE
    B38, n78, n79
    韩国 5CC_CA, UL 2CC_CA, 4x4 MIMO
    B1, B3, B5, B7, B8
    LAA
    B46, n78, n257
    日本 4CC_CA, 4x4 MIMO
    B1, B3, B11, B18, B19, B21, B26, B28, B41, B42
    5CC_CA, UL 2CC_CA, HPUE
    n77, n79, n257
    澳大利亚 B1, B3, B5, B8, B40, B41 2CC_CA
    美国 4CC_CA, 4x4 MIMO, LAA, HPUE
    B4/66, B5, B12, B13, B2, B30, B41, B46, B71
    >5CC_CA, UL 2CC_CA, CBRS
    B14, B48, n71, n41, n257, n260