Qorvo 提供一系列可编程电容阵列,适用于可调谐滤波器、匹配网络、相移器和频率源等各种 RF 应用。产品拥有小型封装尺寸,采用单个可调谐节套或多个可调谐节套配置。在 0.5 pF 至 14 pF 的调谐范围内有多种产品可选。
This product data is currently unavailable. Please check back later.
Qorvo使用cookie和其他技术来增强您的体验,显示定制内容,帮助我们了解网站使用情况以及保护网站。 有关详细信息,请参阅我们的隐私政策。
新冠疫情提示