HMI 传感器解决方案代表了传感技术的又一次飞跃,将在众多应用中推动工业设计的发展与进步。它们采用专有的 MEMS 工艺制造,为设计人员创建智能界面提供了极大的灵活性。HMI 传感器既可附着在触摸界面或电容式触摸显示屏下,也可作为智能手机或智能手表的侧边按钮,无论面对何种材料、形状和厚度,都能轻松检测多级用户输入。


HMI 传感解决方案

无论触摸界面是由塑料、皮革、玻璃、碳纤维还是其他材料制成,Qorvo 的压力传感器在各种工业设计中都能发挥高性能。Qorvo 的解决方案可识别任意环境中任何类型的触摸输入,能够实现真正的无缝防水设计,适用于所支持的各种传感应用,例如压力传感、智能界面、触控板 XYZ 传感、滑动传感、多级传感、边缘传感、3D 传感和唤醒传感等。

Mute
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
Stream TypeLIVE
Remaining Time -0:00
 
升级用户体验

除了提供交钥匙解决方案外,Qorvo 还与客户密切合作,可在概念构想到最终生产的整个过程中,为客户提供支持,逐步指导客户完成电气、机械、软件和装配阶段,将传感器集成到系统和应用中。

传感器软件集成
Mute
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
Stream TypeLIVE
Remaining Time -0:00
 
压力传感器应用
传感类型
  • 方向盘开关
  • 智能界面
  • 多级传感
  • 显示屏 XYZ 传感
  • 压力传感
  • 滑动传感
  • 边缘传感
  • 3D 传感
  • 唤醒传感


优势
  • 创新且美观的设计
  • 提升可靠性,降低更换成本
  • 更好的用户体验(支持各种输入)
  • 消除电容式触摸界面的误操作(明确用户意图)
  • 改善射频性能
  • 延长电池续航时间
  • 将功能性提升到更高水平
  • 真正实现防水和防风雨
联系我们的销售团队