TGA4509

    27 - 31 GHz High Power Amplifier

    关键性能

    • 22 dB nominal gain @ 30 GHz
    • 30 dBm nominal Pout @ P1dB
    • 25% PAE @ P1dB
    • -10 dB nominal return loss
    • Built-in power detector
    • 0.25-um mmW pHEMT 3MI
    • Bias conditions: Vd = 4 - 6 V, Idq = 420 mA
    • Chip dimensions: 2.44 x 1.15 x 0.1 mm (0.096 x 0.045 x 0.004 in)

    特别应用

      • LMDS
      • Point-to-Multipoint Radio
      • Point-to-Point Radio
      • Satellite Ground Terminals
    频率最小值(GHz) 27
    频率最大值(GHz) 31
    增益(dB) 22
    电压(V) 6
    电流(mA) 420
    RoHS Yes
    Lead Free Yes
    Halogen Free Yes
    ITAR Restricted No
    ECCN 3A001.B.2.C

    这个产品出现在以下的应用框图中:

    • 应用 > 网络基础设施 > 无线基础设施 > Repeaters / Boosters / DAS

      Repeaters / Boosters / DAS

    我们随时提供帮助