美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2025年6月16日 –全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日推出两款先进的射频组件,专为满足5G大规模多输入多输出(mMIMO)和固定无线接入(FWA)部署中对更高性能、更高集成度和更紧凑射频设计的需求而量身定制。
Qorvo无线基础设施业务部总监Debbie Gibson表示:“随着5G网络规模的扩大,我们的客户正面临着缩小射频尺寸、优化散热性能以及简化设计的多重压力。凭借我们高效的前置驱动器技术与紧凑型高抑制比BAW滤波器,Qorvo可提供高可靠性的射频基础组件,进而助力客户实现高性能mMIMO、FWA及其他5G应用。”
QPQ3550 是一款紧凑型高性能BAW滤波器。该产品在3.55–3.7 GHz CBRS频段运行,适用于用户端设备(CPE)、固定无线接入(FWA)节点、小型蜂窝基站以及支持下一代宽带平台的多频段无线系统。随着固定无线接入应用需求的持续增长,QPQ3550 作为一款即插即用解决方案,可凭借业界领先的性能与紧凑型设计,加速5G大规模部署。该产品采用Qorvo的多代体声波(BAW)技术,具有卓越的插入损耗、出色的功率处理能力和更优异的热可靠性。
QPQ3550 技术要点:
| 参数 | 数值 |
| 频率范围 | 3.55 – 3.70 GHz(CBRS频段) |
| 插入损耗 | < 2 dB(最大) |
| 回波损耗 | > 15 dB |
| 群时延 | < 40 ns(最大) |
| 输入功率承载能力 | 30 dBm |
| 封装 | 2.0 x 1.6 mm 层压封装 |
| 工作温度 | –40°C - +85°C |
QPA9862 是一款宽带高效预驱动放大器,专为5G mMIMO无线系统设计,可支持32T和64T基站架构。其具有出色的功率效率、宽瞬时信号带宽和紧凑的集成设计,能够帮助设备制造商满足不断发展的5G无线系统要求。QPA9862 基于Qorvo在射频系统技术的深厚积累,体现了Qorvo致力于开发高性能射频系统解决方案,并满足下一代基础设施功率、带宽和热性能挑战的承诺。
QPA9862 技术要点:
| 参数 | 数值 |
| 频率范围 | 3.3 – 4.2 GHz (n77) |
| 增益 | 38 dB |
| 输出功率(P1dB) | > 27 dBm |
| 瞬时带宽 | 400 – 600 MHz |
| 邻信道功率比 | < –40 dBc @ 17 dBm (100 MHz NR) |
| 静态电流(lcq) | 110 mA |
| 封装 | 3.0 x 3.0 mm LGA 封装 |
| 工作温度 | –40°C - +115°C |
目前,这两款新品已向战略客户提供样品。如需了解更多关于Qorvo丰富的网络基础设施解决方案系列,请访问Qorvo官网的网络基础设施页面。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
|
Qorvo 媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。