MIMO 和 802.11ac 为下一代手机设计提出了一些新的挑战。Qorvo 的移动 Wi-Fi 组合提供完整的射频解决方案,来解决快速扩张的消费者和企业 Wi-Fi 需求, 和解决从 1 x 1 SISO 过渡到 2 × 2 MIMO 802.11 过程中所面临的挑战。
采用 Qorvo 的 LowDrift™ 和 NoDrift™ BAW 滤波技术, 我们移动 Wi-Fi 产品组合包括︰
Loading Product Tables
Qorvo使用cookie和其他技术来增强您的体验,显示定制内容,帮助我们了解网站使用情况以及保护网站。 有关详细信息,请参阅我们的隐私政策。
新冠疫情提示