D10040300GTH

    40 - 1000 MHz, 30 dB GaAs Power Doubler Hybrid Amplifier

    中止的 >

    End of Life announced October 31, 2025 (PCN 25-0139).
    Last Time Buy: June 14, 2026
    Recommended replacement for new designs: QPA3357, RFPD3540
    Contact your local sales representative for assistance.

    关键性能

    • Excellent Linearity
    • Superior Return Loss
    • Low distortion
    • Optimal Reliability
    • 24V supply
    • 30dB gain

    Qorvo's D10040300GTH Hybrid Power Doubler amplifier module with high output capability employing a GaAs die that operates from 40MHz to 1000MHz.

    类型 Downstream
    频率最小值(MHz) 40
    频率最大值(MHz) 1,000
    增益(dB) 31
    Pout(dBmV) 52
    CSO(dBc) -65
    CTB(dBc) -65
    XMOD(dBc) -62
    NF(dB) 3.5
    电压(V) 24
    电流(mA) 420
    封装类型 SOT115J
    ECCN EAR99

    这个产品出现在以下的应用框图中:

    • 应用 > 网络基础设施 > 宽带接入 > 有线电视 > 4 Port Optical Node RF Launch Amp

      4 Port Optical Node RF Launch Amp

    我们随时提供帮助