Qorvo
    • 注册
    • 如何购买
    • 投资者
    • 客户支持
    • 工作机会
    • English

    在线购买
    从授权渠道合作伙伴处购买产品
    直接从 Qorvo 销售代表处购买
    联系销售代表
    申请报价
    申请样片
    查看所有购买选项

    All Around You
    • 前往 产品
    • 前往 应用
    • 用户端设备
    • 前往 代工服务
    • 前往 设计中心
    • 框图
    • 手册
    • 信息图
    • 技术文章
    • 视频
    • 白皮书
    • 前往 创新
    • 5G:RF 的未来
    • 传感器
    • Matter 赋能物联网
    • Wi-Fi
    • 前往 客户支持
    • 如何购买
    • 技术支持
    • 样片和评估板
    • 产品周期信息
    • 供应商资源
    • 订阅中心
    • Qorvo 产品寿命计划
    • 前往 关于我们
    • 领导管理层
    • 董事会
    • 历史沿革
    • 我们的社区
    • 奖项
    • 企业社会和环境责任
    • 分支机构
    • 企业资源
    • 前往 新闻室
    • 新闻
    • 媒体联系人
    • Media Resources
    • 活动和会展
    • 前往 工作机会
    • 工程类工作机会
    • 科技界女性
    • 实习生和应届大学毕业生
    • Qorvo 的生活
    • 我们的分支机构
    • 在 Qorvo 工作的首要原因
    • Interviewing at Qorvo
    • 招聘机构
    • 前往 有源天线系统
    • 波束成形器
    • 前端模块
    • 中频收发器
    • 前往 放大器
    • CATV 放大器
    • 分布式放大器
    • 驱动放大器 (< 3 W)
    • 增益单元放大器
    • 高频放大器 (> 6 GHz)
    • 低噪声放大器 (NF < 3 dB)
    • 低相位噪声放大器
    • 移动放大器
    • 功率放大器 (> 3 W)
    • Spatium®
    • 可变增益放大器
    • Wi-Fi 网络设备放大器
    • 前往 控制产品
    • 衰减器
    • 限制器
    • 移相器
    • 前往 分立式晶体管
    • GaAs pHEMTs
    • GaN HEMTs
    • 前往 滤波器和双工器
    • 天线复用器
    • 双讯器
    • 双工器
    • LowDrift™ 和 NoDrift™ 滤波器
    • 多工器
    • RF 滤波器
    • 前往 变频器和频率源
    • 集成的合成器和混频器
    • 混频器
    • 调制器
    • 倍增器
    • 升频器/降频器
    • 前往 集成产品
    • 汽车
    • CATV 混合放大器
    • 国防和航天
    • 物联网
    • 移动
    • Wi-Fi
    • 无线基础设施
    • 前往 无源器件
    • ESD 保护电路
    • 固定衰减器
    • 限制器
    • 变压器
    • 前往 电源解决方案
    • 电池管理设备
    • DC/DC转换器
    • 智能电机控制
    • 掉电保护设备
    • 射频电源管理
    • 模块化电源 PMIC
    • 前往 开关
    • 天线开关模块
    • 分立式开关
    • 分集开关
    • 前往 无线连接
    • 低功耗物联网
    • 超宽带
    • Wi-Fi
    • 前往 汽车
    • 汽车天线
    • 信息娱乐
    • 车载充电器/适配器
    • 轻型电动车
    • 远程通信
    • 前往 消费品和电子设备
    • 电池充电器
    • 电池组/移动电源
    • 蓝牙扬声器
    • 无人机/RC 器件
    • 园艺工具
    • 家用电器/白色家电
    • 家用医疗设备
    • 便携式消费电子产品
    • 电动工具
    • USB 充电集线器
    • 可穿戴设备
    • 前往 国防和航空航天
    • 通信
    • 电子战
    • 雷达
    • 航空
    • 前往 工业
    • 交流电风扇
    • 泵和压缩机
    • 机器人
    • 前往 信息技术
    • 条形码扫描仪和打印机
    • 热插拔设备
    • 销售点终端
    • 处理器
    • 服务器和通信风扇
    • 固态硬盘
    • 前往 物联网
    • 分布式 WI-FI
    • 工业/科学/医疗
    • 生活系统
    • 遥控
    • 智慧能源
    • 智能家居
    • 前往 移动产品
    • 5G / UHB FEM
    • 载波聚合
    • Dual Uplink
    • Mobile 5G
    • 高级滤波器解决方案
    • 移动 Wi-Fi
    • RF Flex™
    • RF Fusion™
    • 天线控制解决方案 (ACS)
    • 前往 网络基础设施
    • 宽带接入
    • GPS
    • 光纤
    • 点对点无线电
    • 卫星通信
    • 无线基础设施
    • 前往 可再生能源,电源和照明
    • 备用电源系统/UPS 单元
    • 固态照明
    • 前往 设计工具
    • 评估工具
    • 交互式工具及计算器
    • 仿真模型库
    • 前往 博客
    • 高效卫星链路设计:链路预算分析综述
    • 现代低轨卫星技术如何改写太空竞赛格局
    • 获奖的年轻工程师谈论电路仿真之未来
    • 5G中的艺术与科技
    • 2019 年最受欢迎的 5 篇博客文章
    • 基于模型的 GaN PA 设计基础知识:内部电流-电压 (I-V) 波形的定义及其必要性
    • 前往 电子书
    • 5G 射频For Dummies® 电子书(第二版)
    • 如何实现孔径调谐
    • 超宽带和 CCC® 数字钥匙电子指南
    • 车联网 For Dummies® Qorvo特别版(第二版)
    • 滤波器 For Dummies第二版
    • 氮化镓 for dummies® 第二版
    • 物联网 For Dummies® 第二版
    • 超宽带(UWB)Dummies
    • 电机控制For Dummies
    • 电源管理基础傻瓜书
    • 前往 客户故事
    • Wi-Fi 和互连的客厅:通向物联网之路
    • 前往 电源解决方案
    • 电源管理
    • 前往 我们的技术
    • 先进封装
    • 体声波 (BAW)
    • 氮化镓 (GaN)
    • RF 集成
    • 前往 超宽带 (UWB)
    • 技术
    • 市场和应用
    • 产品
    • 资源
    • 合作伙伴
    • 社区论坛
    • 前往 质量
    • 认证
    • 产品变更通知
    • 前往 新闻简报
    • 新品公告

    新产品

    Qorvo Products

    了解我们产品组合中的最新成员。

    获取更多
    • 新产品

    5G Innovation

    5G: The Future of RF

    Qorvo is paving a path to 5G.

    获取更多

    设计工具

    Take the Qorvo RF Challenge

    参与小问卷, 赢取Qorvo限量版小胸针!

    获取更多

    联系方式

    Get in Touch with Qorvo

    通过电话、电子邮件或相关表单联系 Qorvo。

    获取更多

    Qorvo 的愿景

    通过创新解决方案,为我们的地球提供连接、保护和动力。

    获取更多

    Qorvo 博客

    阅读最新 RF 趋势、工作原理文章、设计提示以及来自 Qorvo 专家的更多信息。

    获取更多

    为什么选择 Qorvo?

    了解在 Qorvo 工作的首要原因。

    获取更多
     

    Important Notice

    The document you requested is for a product (TQM829007) that is Discontinued.

    Please visit the product page or connect with our support team for details about the status, availability and/or replacement information.

    进行 取消
    产品
    • 产品
    • 应用
    • 新产品
    新闻和资源
    • 新闻编辑室
    • 活动和会展
    • 设计中心
    • 博客
    • 手册
    • 视频
    公司
    • 关于我们
    • 质量
    • 分支机构
    • 创新
    • 职业
    • 投资者
    • English Site
    客户支持
    • 如何购买
    • 客户支持
    • 门户网站
    • 联系我们
    联系方式
    • 快讯订阅
    • RSS
    • 站点地图
    • 反馈
    • 使用条款
    • 隐私政策
    • 客户条款
    © 2025 Qorvo, Inc | 1-833-641-3810

    Qorvo使用cookie和其他技术来增强您的体验,显示定制内容,帮助我们了解网站使用情况以及保护网站。 有关详细信息,请参阅我们的隐私政策。

    新冠疫情提示