880148

    2324 MHz RF BAW Filter

    关键性能

    • Usable bandwidth of 38 MHz
    • Single-ended operation
    • Ceramic Surface Mount Package (SMP)
    • Replacement for part # SMR-2324-45
    • Hermetic
    技术 BAW
    类型 Defense
    频段 2324 MHz
    频率(MHz) 2,324
    带宽(MHz) 38
    插入损耗(dB) 3
    I/O 配置 SE/SE
    封装类型 SMP
    封装(mm) 3.71 x 2.57
    RoHS No
    Lead Free No
    Halogen Free No
    ITAR Restricted No
    ECCN 5A991.B

    我们随时提供帮助