美国德克萨斯州达拉斯5月23rd 2018-ACT88320 PMIC是一款集成的ActivePMU™电源管理单元,专为空间受限的应用而优化,如固态硬盘(SSD),视频门铃,运动相机和其他视频处理应用。 它包括3完全集成的DC / DC降压转换器和2低压差稳压器(LDO)。 ACT88320还包括一个高功率负载开关控制器,可实现高达20V的过压保护,过流保护和浪涌电流控制。 Active-Semi的现场可编程电源管理IC(PMIC)可为具有空间受限应用要求的客户提供最大的功率密度。 ACT88320 Active-Semi增加了他们不断增长的PMIC系列,以尽可能小的尺寸提供基准性能,同时利用获得专利的可编程模拟功能提供无与伦比的灵活性。 可编程模拟IC的大多数特性可以通过板上的非易失性存储器设置进行单独设置,修改和控制。 可编程电压电平,电流,转换速率,按钮控制和其他选项可通过I2C现场编程,通过GPIO设置或通过工厂预设进行现场编程。
ACT88320 PMIC采用4 x 4 mm 32引脚QFN封装。
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |