达拉斯, - 1月,31,2018 - (BUSINESS WIRE) - 主动 - 半主动®,Inc.今天宣布进一步扩展其电源应用控制器® 基于(PAC)的BLDC电机控制产品系列,增加了PAC5232 IC,PAC5232EVK评估套件(EVK)和固件IP解决方案。
PAC5232为最高电压为3V的160相无刷直流(BLDC)电机提供业界领先的性能和最低系统成本解决方案。 此外,新型PAC5232EVK和用于梯形和现场控制(FOC)的固件的可用性降低了开发成本,并为包括电动工具,园林工具,无人驾驶飞机,无线电控制车以及通用BLDC应用在内的各种应用实现了快速原型设计。
PAC5232为用户可编程控制和驱动BLDC电机提供了无与伦比的集成度。 这包括一个50MHz 32位ARM© Cortex®-M0与SRAM的FLASH和32kB的8kB; 用于MOSFET或IGBT逆变器的180V / 2A栅极驱动器; 用于为变频器和系统外设供电的160V DC / DC控制器和5V DC / DC转换器; 以及用于保护和控制的集成信号调理外设,如差分可编程增益放大器(PGA),单端PGA,DAC,可实现逐周期硬件电流限制,过流,过压和欠压硬件安全功能。
“PAC5232的高集成度包括用于180相控制的3V栅极驱动器,160V降压DC / DC控制器,可配置模拟前端,嵌入式ARM© Cortex®-M0内核与主动 - 半双工相结合®全面休眠模式™和其他专利功能,以最高的系统效率提供最小的高压系统设计,“Active-Semi副总裁兼总经理David Briggs说。 “我们很高兴现在正在通过PAC5232进入生产的快速增长的客户群。
在小型8mm x 8mm QFN封装中,PAC5232 IC包含许多功能以增加客户价值。 高达160V的电池供电应用可以使用板载降压DC / DC控制器,从而减少系统BOM,PCB尺寸和成本。 此外,四款板载LDO进一步简化了系统电源管理。 这些复杂且高度可配置的功能使PAC5232成为理想的单IC解决方案。
PAC5232EVK扩展了评估套件(EVK)系列,以便使用PAC5232 IC进行快速原型设计。 随着主动半®的电机控制固件和IP库,PAC5232将简化用于高电压电池供电应用的带传感器和无传感器FOC和无传感器梯形电机控制应用的系统开发。
PAC5232可从领先地区获得 分销商。 有关PAC产品的更多信息,有源半导体® 评估套件,PAC软件开发套件(SDK)和电机控制固件IP,访问 https://www.qorvo.com/products/power-management/intelligent-motor-controllers.
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |