23年2018月XNUMX日
达拉斯 - 技领半导体(www.active-semi.com今天宣布其PAC55XX系列PAC高性能电机控制器的新成员使用PAC5532 IC。 它由评估套件(EVK)和随附的固件提供支持,可以轻松快速地评估高级电机控制解决方案。
作为新产品,PAC5532拥有集成电机驱动产品市场中最高性能的MCU。 其构成包括150MHz Arm® Cortex®-M4F MCU、128kB FLASH和32kB SRAM,并且集成了浮点单元(FPU)和数字信号处理器(DSP)指令,从而高效地实现电机控制应用。 MCU还包括4级代码保护、高速闪存、ECC纠错和CRC校验引擎。
PAC5532还集成了专为40V~120V BLDC电机控制和驱动应用而设计的高优化外设,如电池供电的园林和电动工具、电动自行车、电动滑板和其他中压类产品应用。
160V PAC5532专门为40V~120V电池供电BLDC电机驱动应用而设计,集成了电源管理器、门极驱动器和针对3相变频应用的信号采集器。 PAC5532还包含一个160V DC / DC降压控制器和一个5V/200mA DC / DC转换器。 PAC5532特有的休眠模式Total Hibernate ModeTM 使静态电流降至19μA,大大提高电池寿命和系统效率。
Application-Specific Power DriversTM (ASPD)集成了XNUMXV/XNUMXA门极驱动,可以为高功率应用的外部MOSFET变频器提供XNUMX级死区保护。 Configurable Analog Front-EndTM (CAFE)包含XNUMX通道差分放大器,XNUMX通道单端放大器,XNUMX个比较器,缓冲区和可以用作信号采样和过滤的DACs,从而最大限度地减少对外部元器件的需求。
“PAC5532是我们新一代高度集成BLDC电机控制方案发布的第2款产品,nd 基于Arm®Cortex®-M4F。 Active-Semi副总裁兼总经理David Briggs表示:“它专门针对快速增长的电池供电的电动工具和园林工具市场,但也可以在新型电动汽车中使用。” “令人鼓舞的是,我们可以使用更紧凑,更节能的解决方案来为我们提供服务,以为我们的客户提供领先优势和更快的上市时间。”
采用高集成度的8mm x 8mm QFN封装,针对高压BLDC电池供电应用,PAC5532可以实现极少的整体器件数量和紧凑的设计尺寸。
PAC5532EVK扩展了PAC 家族的评估套件(EVKs),为包括园林工具、通信风扇、电动自行车和通用BLDC电机应用在内的多种应用提供快速验证模型。搭配Active-semi电机驱动固件和控制算法,PAC5532可以简化有感/无感FOC和BEMF电机驱动的系统级开发。
领先供应商提供PAC5532 IC和PAC5532EVK1 分销商.
有关智能电机控制解决方案的更多信息,请访问:
https://www.qorvo.com/products/power-management/intelligent-motor-controllers
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |