美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 2016 年 9 月 26 日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布扩展其 CATV 产品组合,推出两款专为 DOCSIS 3.1 有线网络设计的全新控制产品。新增加的产品为有线运营商提供了更大的网络设计灵活性,从而提高上游和下游带宽并降低功耗。
Qorvo CATV 和宽带接入产品部总监 Kellie Chong 指出:“我们的全新数字步进衰减器 (DSA) 和 RF 开关充分利用 Qorvo 的技术和产品优势,丰富了我们的 DOCSIS 3.1 产品组合。这些高性能控制产品充实了业界最丰富的 CATV 产品组合,可提供全面的 DOCSIS 3.1 CATV 网络产品。让 Qorvo 有能力帮助客户简化设计和生产流程,同时缩短上市时间。”
Qorvo 的全新控制组件采用绝缘硅片 (SOI) 工艺技术,为网络控制应用提供经过检验的性能和可靠性。QPC3624 是一款 6 位 DSA,具有高线性度和低插入损耗,还支持无毛刺衰减和更快的开关速度。QPC3024 RF 吸收式开关的工作频率为 5MHz 至 3GHz,支持 250ns 典型性能的较快开关速度。QPC3624 和 QPC3024 都支持 DOCSIS 3.1。
|
Frequency (MHz) 频率 (MHz) |
Insertion Loss (dB) 插入损耗 (dB) |
P(In)(dBm) P(In)(dBm) |
IP3 (dBm) IP3 (dBm) |
Vcc (V) Vcc (V) |
Attenuation Range (dB) 衰减范围 (dB) |
Description 描述 |
Part Number 产品型号 |
|
45 - 2000 |
1.3 |
30 |
> 60 |
+5 |
31.5 |
DSA |
QPC3624 |
|
Frequency (MHz) 频率 (MHz) |
Insertion Loss (dB) 插入损耗 (dB) |
P(In)(dBm) P(In)(dBm) |
IP3 (dBm) IP3 (dBm) |
Vcc (V) Vcc (V) |
Attenuation Range (dB) 衰减范围 (dB) |
Description 描述 |
Part Number 产品型号 |
|
5 - 3000 |
0.5 |
36 |
65 |
> 100
|
2.5 - 5 |
SPDT |
QPC3024 |
Qorvo 提供超过 60 种支持 DOCSIS 3.1 的元件,包括衰减器、开关、功率倍增器放大器、前置驱动器增益单元、推挽放大器以及反向路径放大器。Qorvo 采用高度差异化的内部开发工艺技术,包括 GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 技术,提供出色的线性度、输出功率和可靠性。
QPC3624 和 QPC3024 现在均可提供样品和评估板,2016 年 10 月和 11 月将分别开始小批量生产。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
| 投资者关系联络人: Doug DeLieto Qorvo投资者关系副总裁 +1-336-678-7088 |
Qorvo媒体联络人: 漆惠 Qorvo亚太区市场公关部经理 fay.qi@qorvo.com +86-21-5011 7302 |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。