Qorvo 的超宽带 (UWB) 技术为移动、汽车、工业和消费类物联网市场及应用创造了全新发展前景。Decawave 公司(2020 年被 Qorvo 收购)首创的脉冲无线电超宽带技术能够实现厘米级精度的距离/位置测量,同时确保可靠的低功耗、低延迟数据通信。
| 了解更多: | Qorvo UWB 解决方案兼容 Apple 的 U1 芯片 |

我们致力于提升智能手机与物联网设备的交互体验,使相关内容更加直观、易用,以增强用户感知。

我们协助客户设计适合家庭、机器人、无人机以及运动可穿戴设备等多样场景的用户界面和使用体验,确保符合用户需求。

我们帮助工厂、物流、医院、建筑、零售和农业等一系列行业应用优化运营效率,改善安全水平。

我们助力打造更安全的汽车数字钥匙和精准导航,以及提升自动停车应用的导航准确性和安全性。
超宽带 (UWB) 是一种基于 IEEE 802.15.4a 和 802.15.4z 标准的无线电技术,能够更精确地测量无线电信号的飞行时间,从而实现厘米级精度的距离/位置测量。
除了这一独特功能,UWB 还提供高达 27 Mbps 的数据通信能力,且仅耗用极少电能,使用纽扣电池即可连续工作多年,中途无需重新充电或更换。通过使精确定位和通信功能相结合,UWB 还提供了一种新的无线安全通信方式,为各种新型安全交易模式打开了大门。

我们提供功能齐全的工具套件,可帮助您简化微定位解决方案的开发过程。
芯片
我们的 UWB 芯片能够实现高度可靠的厘米级精度测量,使用纽扣电池即可工作,是适合各类应用的高性价比解决方案。
软件
我们提供内容丰富的软件包,包括嵌入式网络协议栈和定位引擎,以及 Android/Linux 应用和传感器集成的各种参考设计等。
模块
无论是评估、样机开发还是制造,我们的 UWB UWB 评估套件和 UWB 模块都可以帮助您降低设计的复杂性和成本,缩短产品上市时间。
参考设计
我们提供适合各种应用和 MCU 平台的硬件、软件和 射频参考设计,使您能够专注于自己的专业领域,并缩短产品上市时间。