Mobile

    移动产品

    我们致力于提升智能手机与物联网设备的交互体验,使相关内容更加直观、易用,以增强用户感知。

    Consumer

    消费电子

    我们协助客户设计适合家庭、机器人、无人机以及运动可穿戴设备等多样场景的用户界面和使用体验,确保符合用户需求。

    Industrial

    工业

    我们帮助工厂、物流、医院、建筑、零售和农业等一系列行业应用优化运营效率,改善安全水平。

    Automotive

    汽车

    我们助力打造更安全的汽车数字钥匙和精准导航,以及提升自动停车应用的导航准确性和安全性。

    了解更多

    超宽带 (UWB) 是一种基于 IEEE 802.15.4a 和 802.15.4z 标准的无线电技术,能够更精确地测量无线电信号的飞行时间,从而实现厘米级精度的距离/位置测量。

    除了这一独特功能,UWB 还提供高达 27 Mbps 的数据通信能力,且仅耗用极少电能,使用纽扣电池即可连续工作多年,中途无需重新充电或更换。通过使精确定位和通信功能相结合,UWB 还提供了一种新的无线安全通信方式,为各种新型安全交易模式打开了大门。

    超宽带技术 (UWB) 利用飞行时间 (ToF) 的概念,这是一种通过将信号的飞行时间乘以光速来测量两个无线电收发器之间距离的方法。基于这个基本原理,可根据目标应用的需求以不同的方式实现 UWB 技术:双向测距、到达时间差 (TDoA) 或到达相位差 (PDoA)。

    我们提供功能齐全的工具套件,可帮助您简化微定位解决方案的开发过程。

    芯片
    我们的 UWB 芯片能够实现高度可靠的厘米级精度测量,使用纽扣电池即可工作,是适合各类应用的高性价比解决方案。

    软件
    我们提供内容丰富的软件包,包括嵌入式网络协议栈和定位引擎,以及 Android/Linux 应用和传感器集成的各种参考设计等。

    模块
    无论是评估、样机开发还是制造,我们的 UWB UWB 评估套件UWB 模块都可以帮助您降低设计的复杂性和成本,缩短产品上市时间。

    参考设计
    我们提供适合各种应用和 MCU 平台的硬件、软件和 射频参考设计,使您能够专注于自己的专业领域,并缩短产品上市时间。

    请通过以下方式与我们联系或获取更多信息:

    现在,Qorvo将扩大芯片解决方案、软件、模块和参考设计的资源规模,以实现实时、超精确、超可靠的局域微定位服务。

    两家公司技术和资源的融合意味着可以获得:

    • 集成的多协议解决方案,包括 Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy (LE)、Zigbee 和 Thread——从而缩短上市时间
    • 各种滤波器,用于消除或更大程度地减小同一设备或外部设备中其他应用的频段和无线标准之间的不良干扰
    • 各种开关,便于设备制造商设计 3D 到达角解决方案,实现点对点位置感知
    • 产能和其他资源