载波聚合 (CA)4x4 DL MIMOHPUECBRS LAA 在全球不断增长。

    4G LTE 频段数量持续增加,我们也开始进入超过 5 个分量载波 (CC) 的下行链路 CA 时代。高性能 UE (+26 dBm) 的应用与支持小基站密集化的未许可 5 GHz 频谱中 LAA(许可辅助访问)一样也在不断扩展。

    美国准备在共享频谱——即市民宽带无线电服务 (B48 CBRS) 中推出 3.5 GHz 频谱,从而支持私有 LTE 网络和中立主机的扩展。2018 年将向第一批响应者推出 FirstNet B14 LTE 系统,可用于存在闲置容量的消费类手机。

    3GPP 已批准在 LTE 5G 系统的双连接配置中使用 LTE 锚频段的首个 5G 新无线电 (NR) 规范 (38.101),称为非独立新无线电 (NSA NR)5G 初期将使用 FR1(频率范围 1,<6 GHz)频段 n28n41n71n77n78 n79;然后使用毫米波 FR2(频率范围 2,>6 GHz)频段 n257 (28 GHz);随后为 n260 (39 GHz)

    全球频段、CA 和特性
    地区 已部署 计划部署
    欧洲 3CC_CA, UL 2CC_CA
    B1, B3, B7, B20, B28, B38
    4CC_CA, LAA, L+L CA
    B40, B46, n28, n78
    中国 3CC_CA, UL 2CC_CA
    B1, B3, B5, B8, B39, B40, B41
    UL 3CC_CA, 4x4 MIMO, HPUE
    B38, n78, n79
    韩国 5CC_CA, UL 2CC_CA, 4x4 MIMO
    B1, B3, B5, B7, B8
    LAA
    B46, n78, n257
    日本 4CC_CA, 4x4 MIMO
    B1, B3, B11, B18, B19, B21, B26, B28, B41, B42
    5CC_CA, UL 2CC_CA, HPUE
    n77, n79, n257
    澳大利亚 B1, B3, B5, B8, B40, B41 2CC_CA
    美国 4CC_CA, 4x4 MIMO, LAA, HPUE
    B4/66, B5, B12, B13, B2, B30, B41, B46, B71
    >5CC_CA, UL 2CC_CA, CBRS
    B14, B48, n71, n41, n257, n260