Bandpass Filter Response Calculator
    带通滤波器响应计算器
    pop-up

    使用频率输入查看并分析 Butterworth 和 Chebyshev 滤波器性能。

     Cascade Calculator
    级联计算器
    pop-up

    分析系统性能,包括小信号增益、噪声系数和 1 dB 压缩点。

     dBm-Volts-Watts Conversion
    dBm-伏特-瓦特换算
    pop-up

    请参见单位为 dBm、瓦特和 RMS 电压的功率之间的关系。这与很多功率应用相关。

     Noise Figure & Noise Temperature Calculator
    噪声系数和噪声温度计算器
    pop-up

    计算 RF 系统的噪声系数和噪声温度。

     
    Pad Attenuator (Pi & Tee) Calculator
    Pad 衰减器(Pi 和 Tee)计算器
    pop-up

    基于阻抗和衰减输入获取 Pi 和 Tee 衰减器的电阻值。

    RF Impedance Matching
    RF 阻抗匹配计算器
    pop-up

    通过输入 R 负载和输入以及中心频率范围计算 L 型匹配网络的电容和电感。此类计算器对于将一个放大器的输出与下一级的输入相匹配非常有用。

     Trace Width Calculator
    轨迹宽度计算器
    pop-up

    使用 IPC-2221 图,通过提供当前厚度和温度值等输入来计算轨迹宽度值。

     VSWR / Return Loss Conversion
    VSWR/回波损耗转换
    pop-up

    查看 VSWR 和回波损耗之间的关系。VSWR 值的范围为 1.01:1 至 3.5:1。

     
    Modelithics Qorvo GaN Library
    Modelithics Qorvo GaN 库

    Modelithics®Qorvo GaN 库中包含 Qorvo GaN 晶体管器件的高精度非线性仿真模型。