Murata 推出小型 UWB 模块,有助于实现低功耗物联网设备
Murata 新闻稿
Murata 推出了小型超宽带技术 (UWB) 模块,尺寸仅为 10.5 mm x 8.3 mm x 1.44 mm。该模块具有高精度、高可靠性和低功耗等特性,可确保紧凑的电池驱动型物联网设备以尽可能高效且经济的方式运行。
Type 2AB UWB + Bluetooth® low-energy (BLE) 连接模块采用短程射频 (RF) 技术,可用于必须实现精确检测的各种应用,包括确保在工作场所保持社交距离,以最大限度地减少新冠肺炎的传播。
对于为物联网市场开发先进产品的制造工程师来说,这款系统级封装模块是理想之选,它包含三根天线(两根 UWB 用于到达相位差 (PDoA) 功能,另一根用于 BLE)。该模块具有精度较高的位置检测功能和强大的安全功能,特别适合医疗/可穿戴、工业/商业以及家庭/消费类等行业领域。Type 2AB 模块可轻松实现资产跟踪、室内导航、智能照明、数字支付以及附近设备查找等定位应用。同时,它还适用于智能工厂、POI/室内营销、医院、博物馆、仓库和地下建筑项目等应用。 与基于 Wi-Fi™/蓝牙或 GPS 技术的系统相比,UWB 模块具有显著的优势。事实证明,前者由于依赖卫星信号而不适合室内应用。
与板载芯片设计相比,集成 Qorvo IC 的 UWB 模块可减少约 75% 的安装面积。内置 Nordic MCU 的树脂模压表贴模块还可以提高设计灵活性,缩短产品开发时间(例如:无需为客户准备外部 MCU)。其他功能包括出色的存储单元(256 kB RAM 和 1 Mb 闪存)、3 轴运动检测传感器和 250 nA 深度睡眠模式,并且能够在 -40℃-85℃ 温度和 2.5 V-3.6 V 电压条件下运行。
Murata 通信模块部门高级总监 Toshifumi Oida 表示:“由于智能手机、物联网和智慧城市等行业领域的蓬勃发展,预计,未来几年 UWB 市场将增长大约 30%。我们高度可靠的超紧凑 Type 2AB 模块具有卓越的 EMI 性能。对于希望将基于射频设计的开创性高密度表贴技术用于该市场的产品开发人员来说,这是一个很不错的解决方案。”
Qorvo UWB 物联网解决方案高级总裁 Paul Costigan 表示:“Qorvo 利用我们的超宽带专业知识支持高性能解决方案。我们可为集成模块提供突破性技术和制造规模,如世界领先电子元件制造商 Murata 的这个模块,从而加速 UWB 的部署,引发新一波创新浪潮。企业将能够轻松添加增强的位置和距离感测功能,以推动业务优化,提高工作流程的效率,并提高智能手机、汽车、消费类和工业物联网等应用的安全性。”
Nordic Semiconductor 亚太地区销售和营销副总裁 BjørnÅge Brandal 表示:“我们非常高兴能与 Murata 就这款新推出的 UWB 模块展开合作。这款产品将 Murata 在高度集成的 SiP 模块封装方面的优势与 Qorvo 和 Nordic Semiconductor 在 UWB 和蓝牙低功耗解决方案方面的长期合作成果整合在一起。这款紧凑型模块充分利用了 Nordic nRF52840 片上系统的高度集成性和计算能力,因此客户只需少量外部元件即可实现无线连接的 UWB 测距产品,从而确保小占用空间和低功耗。”
有关产品详细信息,请访问:产品详细信息网站。