Qorvo® 推出全新宽带高隔离度开关系列产品,消除5G无线电级联架构

May 27, 2026
20260512_HPA_Infrastructure_High_Isolation_5G_Radio_Switches_240x240.jpg
下载全尺寸图片

美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2026 年 5 月 27 日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出全新射频(RF)开关系列,旨在简化多频段射频架构。该系列产品覆盖50MHz至10GHz频段,能够减少元器件数量、提升信号完整性,并助力5G基础设施、工业、无人机及测试应用实现更高效的射频系统设计。

随着5G无线电不断扩展以支持更宽的带宽和更多的频段(包括FR3等新兴频谱),设计人员在不增加体积、损耗,和复杂度的前提下,面临着维持隔离度及信号完整性的严峻挑战。许多现有设计方案依赖于级联开关架构或多个窄带器件,这不仅增加了插入损耗、降低了线性度和信号完整性,还占用了更多的电路板空间并加大了设计工作量。

“设计人员无需再依赖级联开关架构来实现高隔离度。我们正在通过单颗器件,在极宽的带宽范围内实现这一性能。”Qorvo基础设施业务总经理Debbie Gibson表示。这种方法降低了插入损耗,保持了信号线性度,并简化了设计,从而提升了数字预失真(DPD)反馈等应用中的接收性能。

Qorvo推出的全新QPC6144是一款SP4T宽带开关,单器件即可获得超过65dB的隔离度。与之相辅相成的QPC6122(SP2T)和QPC6188(SP4T)可在50MHz至10GHz范围内实现宽带吸收式开关功能,为射频路由构建单一平台化解决方案。这些器件在保持宽带宽下低插入损耗和出色线性度的同时,减少了元器件数量并简化设计,非常适用于校准路径、通用信号路由,和多频段操作。

这一全新的产品系列构成了一个统一的开关平台,同时支持高隔离度和通用路由需求。通过将开关功能整合到更少的元器件中,工程人员可降低BOM复杂度、简化布局,并加速多种应用的开发进程。

产品核心作用解决方案典型应用
QPC6144高隔离度开关单器件实现超65dB的隔离度,彻底消除级联开关的需求5G无线电及先进无人机通信中的DPD反馈、校准路径与高隔离度路径
QPC6122紧凑型宽带开关在宽带宽范围内保持低插入损耗与信号线性度的同时,减少元器件数量紧凑型射频模块和无人机中的校准路径及空间受限的射频路由
QPC6188灵活的宽带路由在保持多频段低损耗和信号线性的同时,简化多路径射频路由基础设施、工业、无人机及测试系统应用中的开关网络

产品样品即日起可联系Qorvo获取,并将于2026年6月7日至12日在波士顿举行的IMS2026展会上展出(展位号:20036)。如需预约会议或了解更多高性能射频技术信息,请访问Qorvo IMS 专区。

关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。

Qorvo 媒体联络人:
漆惠 Fay Qi
亚太区市场公关部经理
Fay.Qi@qorvo.com
+86-21-3849 9988

本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。

及时获取我们的最新动态。

立即注册以接收新品通知、产品/工艺变更通知(PCN)以及停产(EOL)提醒,确保您不会错过任何重要更新。

注册

Qorvo 产品在连接、保护和为地球提供动力方面至关重要。我们将核心射频(RF)与电源技术及解决方案带给汽车、消费电子、国防与航空航天、工业与企业、基础设施及移动市场,推动创新与发展。

保持联系

  • Facebook
  • X
  • 领英
  • YouTube
  • 产品
  • 解决方案
  • 设计中心
  • 新品
  • 产品合规
  • 博客文章
  • 活动与展会
  • 新闻稿
  • 成功案例
  • 技术文章
  • 关于我们
  • 工作机会
  • 企业视频
  • 质量
  • 分支机构
  • 投资者
  • 如何购买
  • 论坛
  • 门户
  • 联系我们
  • 订阅中心
网站地图反馈法律声明隐私供应链透明度

© 2026 Qorvo US, Inc

Qorvo® 推出全新宽带高隔离度开关系列产品,消除5G无线电级联架构

May 27, 2026
20260512_HPA_Infrastructure_High_Isolation_5G_Radio_Switches_240x240.jpg
下载全尺寸图片

美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2026 年 5 月 27 日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出全新射频(RF)开关系列,旨在简化多频段射频架构。该系列产品覆盖50MHz至10GHz频段,能够减少元器件数量、提升信号完整性,并助力5G基础设施、工业、无人机及测试应用实现更高效的射频系统设计。

随着5G无线电不断扩展以支持更宽的带宽和更多的频段(包括FR3等新兴频谱),设计人员在不增加体积、损耗,和复杂度的前提下,面临着维持隔离度及信号完整性的严峻挑战。许多现有设计方案依赖于级联开关架构或多个窄带器件,这不仅增加了插入损耗、降低了线性度和信号完整性,还占用了更多的电路板空间并加大了设计工作量。

“设计人员无需再依赖级联开关架构来实现高隔离度。我们正在通过单颗器件,在极宽的带宽范围内实现这一性能。”Qorvo基础设施业务总经理Debbie Gibson表示。这种方法降低了插入损耗,保持了信号线性度,并简化了设计,从而提升了数字预失真(DPD)反馈等应用中的接收性能。

Qorvo推出的全新QPC6144是一款SP4T宽带开关,单器件即可获得超过65dB的隔离度。与之相辅相成的QPC6122(SP2T)和QPC6188(SP4T)可在50MHz至10GHz范围内实现宽带吸收式开关功能,为射频路由构建单一平台化解决方案。这些器件在保持宽带宽下低插入损耗和出色线性度的同时,减少了元器件数量并简化设计,非常适用于校准路径、通用信号路由,和多频段操作。

这一全新的产品系列构成了一个统一的开关平台,同时支持高隔离度和通用路由需求。通过将开关功能整合到更少的元器件中,工程人员可降低BOM复杂度、简化布局,并加速多种应用的开发进程。

产品核心作用解决方案典型应用
QPC6144高隔离度开关单器件实现超65dB的隔离度,彻底消除级联开关的需求5G无线电及先进无人机通信中的DPD反馈、校准路径与高隔离度路径
QPC6122紧凑型宽带开关在宽带宽范围内保持低插入损耗与信号线性度的同时,减少元器件数量紧凑型射频模块和无人机中的校准路径及空间受限的射频路由
QPC6188灵活的宽带路由在保持多频段低损耗和信号线性的同时,简化多路径射频路由基础设施、工业、无人机及测试系统应用中的开关网络

产品样品即日起可联系Qorvo获取,并将于2026年6月7日至12日在波士顿举行的IMS2026展会上展出(展位号:20036)。如需预约会议或了解更多高性能射频技术信息,请访问Qorvo IMS 专区。

关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。

Qorvo 媒体联络人:
漆惠 Fay Qi
亚太区市场公关部经理
Fay.Qi@qorvo.com
+86-21-3849 9988

本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。

及时获取我们的最新动态。

立即注册以接收新品通知、产品/工艺变更通知(PCN)以及停产(EOL)提醒,确保您不会错过任何重要更新。

注册

Qorvo 产品在连接、保护和为地球提供动力方面至关重要。我们将核心射频(RF)与电源技术及解决方案带给汽车、消费电子、国防与航空航天、工业与企业、基础设施及移动市场,推动创新与发展。

保持联系

  • Facebook
  • X
  • 领英
  • YouTube
  • 产品
  • 解决方案
  • 设计中心
  • 新品
  • 产品合规
  • 博客文章
  • 活动与展会
  • 新闻稿
  • 成功案例
  • 技术文章
  • 关于我们
  • 工作机会
  • 企业视频
  • 质量
  • 分支机构
  • 投资者
  • 如何购买
  • 论坛
  • 门户
  • 联系我们
  • 订阅中心
网站地图反馈法律声明隐私供应链透明度

© 2026 Qorvo US, Inc

Qorvo, part of Skyworks
  • 产品
  • 解决方案
  • 设计中心
  • 支持
  • 关于我们
Qorvo AI
Qorvo, part of Skyworks
Qorvo AI
Qorvo, part of Skyworks
Qorvo, part of Skyworks
  • 产品
  • 解决方案
  • 设计中心
  • 支持
  • 关于我们
Qorvo AI
Qorvo, part of Skyworks
Qorvo AI
Qorvo, part of Skyworks