电源设计人员热衷于创新,需要关键的技术信息来打造更好的最终产品。为大力帮助培养和支持设计人员,Qorvo 提供了多种技术器件和应用内容。通过遵循这些技术指南,电源设计人员可以利用 SiC FET 的优势并实现更出色的最终产品性能。 当您准备好开始设计时,FET-Jet 计算器可以通过三个简单的步骤帮助您确定适合具体设计的器件。
与使用高 R(G)(即栅极电阻值)相比,具有小 R(G) 的 RC 缓冲电路可提供更好的 EMI 抑制和更高的效率。使用缓冲电路时,没有额外的栅极延迟时间,小 R(G) 有助于更有效地控制关断 V(DS) 峰值尖峰和振铃持续时间,而高 R(G) 会抑制峰值尖峰,但会导致较长的延迟时间。此外,使用缓冲电路时的总开关损耗小于使用高 R(G) 时的总开关损耗,同时在中等负载到满负载情况下,E(OFF) 大幅降低,而 E(ON) 仅略有增加。由此可见,电路效率将随着负载电流的提高而提高。 与其他高性能功率开关一样,由于 dv/dt 和 di/dt 比率较高,我们强烈建议采用适当的 PCB 布局设计以尽量减少电路寄生效应。欲了解更多 SiC FET 设计信息,包括缓冲电路如何提高整体系统性能,请参阅以下链接。
快速评估并确定最适合目标电源拓扑的 SiC 器件 |
如有技术问题,我们的电源专家随时为您服务。
如需样片,请填写申请样片表格。